お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア
2016/05/13

Baslerオリジナルアクセサリーをご存知ですか?

Baslerオリジナルアクセサリーをご存知ですか?

広くて奥が深いマシンビジョンカメラ向けアクセサリー市場。Baslerでは、当社のカメラ向けに特別に開発されたアクセサリー製品を提供することで、カメラとレンズが最適に機能するようにしています。独自に製造しているこれらのアクセサリー製品は、Baslerでのみ販売しています。すべてのアクセサリー製品にはBaslerオリジナルアクセサリーを示すシールが貼られており、Baslerカメラと組み合わせて使用した際に最高の性能を発揮します。

Baslerオリジナルアクセサリーの概要

Basler Lenses: 1/2インチまでのセンサー向けに開発されたピクセルサイズが非常に小さい高解像度レンズ。 Baslerのカメラシリーズace、dart、pulseに最適です。当社のカメラ向けに特別に開発されているので、組み合わせて使用した時に最高の性能を発揮します。

I/O電源用PLC+ケーブル : Basler Lensesのほか、当社ではPLCに使用可能なI/O電源用PLC+ケーブルも提供しています。 PLCレベル(<8.4V)からTTLレベル(<1.4V)までの論理0の信号レベル に対応しており、プログラマブルロジックコントローラー(PLC)での使用に最適です。

I/O信号のスムーズな送信が可能で、様々な干渉を排除することでカメラの性能を向上させるため、当社カメラを工業用途の過酷な環境で使用した場合でも、最高の性能を確保することができます。

汎用I/Oケーブル ・光I/Oケーブル 当社のUSB 3.0インターフェース対応カメラaceには、丈夫で干渉に強い光結合I/O と高速かつ5V(TTL)の電圧 で使用可能な直接結合汎用I/O の2種類のデジタルI/Oが搭載されています。I/Oを安全かつ問題なく使用するために、Baslerでは、aceのUSB 3.0対応モデルに搭載されている光結合I/Oと汎用I/Oにそれぞれ使用できる2種類のケーブルをご用意しています。

I/O電源ケーブル: 様々な長さとプラグ形状に対応している当社のI/O電源用ツイストペアケーブルは、カメラの種類に応じてヒロセ電機社製6ピンプラグ、12ピンプラグ、M5 4ピン プラグを使用したものを取り揃え、電源の供給やインパルス信号の制御 が可能です。このほか、Baslerオリジナルアクセサリーでは、電源供給ユニットやBasler dartのI/Oが簡単に操作できるI/Oボード、Basler Lenses向けアクセサリー、 様々なカメラに対応した三脚マウント などもご用意しています。

製品・サービスに関する
お問い合わせ

製品・サービスに関してご不明点がございましたら、Basler営業チームまたはBaslerサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら