お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア
2020/06/03

ace 2、boostにぴったりフィット:要件の厳しい用途に最適なBaslerプレミアムレンズ

ace 2、boostにぴったりフィット:要件の厳しい用途に最適なBaslerプレミアムレンズ

Baslerでは、ace 2、boostなどのハイエンドカメラシリーズにぴったりフィットするレンズをワンストップでご提供することにより、少ない時間と労力で高度な撮影に対応しています。

最新センサーを採用しながら価格を抑えたace 2シリーズは、撮影要件に応じてace 2 Basic、ace 2 Proの2つの製品ラインを選べるなど、優れたコストパフォーマンスがその大きな魅力。

特に、ace 2 Proには旧型の生産終了モデルを含め、各種センサーの性能を再現するピクセルビヨンド機能が搭載されており、システム全体を再設計しなくても、センサーを簡単に移行できます。

一方、boostシリーズは、長いケーブルで大量のデータを処理できるなど、CoaXPress 2.0ならではの高速撮影・高速転送を特長としています。

Baslerプレミアムレンズは、ace 2、boostのいずれのカメラシリーズとも最高の互換性を確保しているため、コストを抑えつつも、高解像度による撮影が可能です。

優れた性能を誇るBaslerのハイエンドカメラシリーズ

Basler ace 2 - ace 2 Basic、ace 2 Pro

実際の予算や撮影要件に応じてace 2 Basic、ace 2 Proの2種類の製品ラインを選べるace 2シリーズ 。全モデルにおいて最先端のCMOSセンサーによる優れた画質を実現しているほか、最適なデザインのハードウェアを採用し、セットアップと運用も簡単。2種類の製品ラインは機能面で違いがあり、便利なコンピュータービジョン機能を備え、一般的な撮影に最適なace 2 Basicに対し、ace 2 ProにはPGI、コンプレッションビヨンド、ピクセルビヨンドなど最高の画質を実現する独自機能が追加されており、要件の厳しい用途にも対応できます。

Basler boost

最新世代のCMOSセンサーと超高速データ転送が可能なCoaXPress 2.0を採用し、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しているboostシリーズ

ソニー社製PregiusシリーズのIMX255センサー(9MP)またはIMX253センサー(12MP)を選択でき、ケーブル長40mの同軸ケーブル1本で最高転送速度12.5Gbps、最大フレームレート93fpsの高速撮影が可能です。

さらに、Basler CXP-12インターフェースカード1Cが付属しているBasler boostパッケージなら、人気のpylon Camera Software SuiteをSDKとして使用し、システム全体をスムーズに構築できます。

ハイエンドカメラの性能を最大限に発揮

Baslerプレミアムレンズ

要件の厳しい用途向けに開発されたBaslerプレミアムレンズ 。歪みや口径食を抑えながら、優れた解像度で最高の画質を実現するなど、微細な検査に対応できるだけでなく、コスト削減にも貢献します。

Basler boostのレンズ一覧はこちら

Basler ace 2のレンズ一覧はこちら

このほか、カメラモデルや用途に応じて最適なレンズが簡単に見つかるレンズセレクター も便利です。不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせ ください。

製品・サービスに関する
お問い合わせ

製品・サービスに関してご不明点がございましたら、Basler営業チームまたはBaslerサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら