導入事例

Basler dart搭載マルチタッチシステム

Baslerのスマートカメラ技術を活用し、双方向デジタルコミュニケーションの向上に貢献

顧客
eyefactive GmbH
所在地
ドイツ・ハンブルク
‍日付
2017年

eyefactive社製マルチタッチシステムには、Baslerのスマートカメラ技術が活用されており、壁やテーブルにさまざまな大きさのタッチスクリーンを組み込むことで、直感的な双方向コミュニケーションを実現するなど、タッチ技術の未来を切り拓く革新的な製品として注目されています。


Baslerのスマートカメラ技術を活用したeyefactive社製マルチタッチシステム
eyefactive は、あらゆるサイズのディスプレイ向けに、インタラクティブな体験の世界を創り出しています。

マルチタッチスクリーンによる直感的な双方向コミュニケーション

双方向コミュニケーションによる人間とコンピューターのさらなる共創・協働を目的として、複数人でのマルチタッチ操作を可能にする大型タッチスクリーンを提供しているeyefactive社。同社が開発したマルチタッチシステムと革新的なマルチユーザーソフトウェアは、壁やテーブルとタッチスクリーンを一体化することにより、指の動きだけでマルチメディアコンテンツを直感的に操作できるだけでなく、最大使用人数の制限もありません。

eyefactive社製マルチタッチシステムの操作画面
マルチタッチシステムの操作画面:形状・大きさにかかわらず、スクリーンの表面に触れた指や物体の光学追跡が可能

正確なマルチタッチ検出と物体認識

eyefactive社では、カメラモジュールのBasler dartと画像解析ソフトウェアのEVOVISを独自に組み合わせることで、正確かつスマートなマルチタッチ検出と物体認識を実現しました。そのうち、Basler dartのカメラ筐体には、eyefactive社のカスタム製切削アルミ筐体が採用されているほか、センサーとレンズの間に電動式のフィルタースイッチが搭載されており、赤外光撮影と可視光を含むフルスペクトル撮影を切り替えられるようになっています。また、トリガー入力とカメラのフィルタースイッチを組み込むスペースを確保するため、同社開発のメザニンボードも追加されています。



アルミ筐体に組み込まれたBasler dart
カスタム製切削アルミ筐体に組み込まれたBasler dart

Basler dartならではの優れた柔軟性

コンパクトなボディが特長のBasler dartは、eyefactive社製カメラ筐体と組み合わせることで、優れた柔軟性を発揮します。今回採用されたdart daA1600-60umには、高解像度撮影向けの60fpsとROI(関心領域)を狭めた120fpsの2種類のフレームレートが設定されており、要件に応じて撮影速度を調整できます。撮影した画像データは、EVOVISに転送された後、指や物体の接触・動きを高速・高精度かつ無制限に検出するスマートなアルゴリズムによって解析されます。

Basler dartの詳細はこちら



eyefactive社について

eyefactive社(本社:ドイツ・ハンブルク)は、2009年中頃に研究目的のためにウェーデル応用科学大学から分離する形で設立されました。現在は、高度な人材を有する独立企業として、さまざまなハードウェアとソフトウェアの開発に取り組んでいます。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。