pylon Camera Software Suite
スムーズな画像取得をサポート
便利ツール
カメラのセットアップや画像取得をサポート認証済みドライバー
各種OS(Windows、Linux、macOS、Android)に対応カメラ機能
余計なCPU負荷をかけることなく、優れた画質を実現リアルタイム性
レイテンシーやジッターを抑えながら、安定した高速撮影が可能簡単操作
使いやすいAPIと充実のマニュアル類により開発作業を効率化時間節約
ほかのAPIと比べて開発期間が約5分の1に短縮コード削減
ほかのAPIと比べてプログラミングに必要なコード数が約60%減少エラー防止
シンプルな構造でプログラムの範囲が狭いため、迅速なトラブルシューティングが可能
pylon Camera Software Suiteの構成内容
カメラの評価・セットアップを行うpylonビューワー、アプリケーションソフトウェアの開発に必要なSDK、安定した接続を実現する各種ドライバーなどがセットになっています。
pylonビューワー
さまざまな設定ツールのほか、カメラ機能について解説したマニュアル類も付属するなど、Baslerカメラの評価・セットアップからネットワーク設定、USB接続に至るまで、あらゆる作業をスムーズに行うことができます。
pylonビューワーのページへ
pylon SDK
C、C++、C#、.Netの各言語に対応した簡単操作のプログラミングインターフェース、あらゆる機能を網羅したサンプルコード、わかりやすい開発者ドキュメントがセットになっているなど、効率的かつ安定したアプリケーション開発が可能です。

ドライバー
各種カメラインターフェースに対応しており、信頼性・速度・リアルタイム性を確保することで、Baslerカメラを最適な環境で運用できます。

pylonオープンソースプロジェクト
Pythonによるプロトタイプ開発をサポートする「pypylon」や、ロボットオペレーティングシステム(ROS)上でロボットを開発できる「ROS 1、ROS 2用pylonドライバー」を公開しています。
このほか、GStreamer向けのオープンソースプラグインとして、ビデオのストリーミングや再生・編集に便利な「pylon GStreamer」もご使用いただけます。
pylon OS versions and their features
pylon for Windows | pylon for Linux x86 | pylon for Linux ARM | pylon for macOS | pylon for Android | |
---|---|---|---|---|---|
プラットフォーム | |||||
pylon最新バージョン | pylon 7.4.0 | pylon 7.4.0 | pylon 7.4.0 | pylon 7.3.1 | pylon 6.1.0 |
対応バージョン | 10 (64 bit), 11 (64 bit) | Ubuntu 20.04(64ビット)以上、CentOS 9(64ビット)以上 | Ubuntu 20.04(64ビット)以上 | 11, 12, 13, 14 (Intel/ARM 64ビット) | 8, 9, 10, 11 |
設定ツール | |||||
pylon Workbench | ● | ● | ● | ||
pylon Viewer | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
pylon GigE Configurator | ● | ● | ● | ||
pylon IP Configurator | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
pylon USB Configurator | ● | ||||
pylon Camera Link Configurator | ● | ||||
Camera API Generator | ● | ● | ● | ||
Firmware Updater | ● | ● | ● | ||
CXP Grabber Firmware Updater | ● | ● | |||
CXP gpioTool | ● | ● | |||
Color Calibrator | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
MPEG 4 Video Recording | ● | ● | ● | ||
blaze 3D Viewer | ● | ● | ● | ||
アプリケーション開発 | |||||
Data Processing C++ API | ● | ● | ● | ||
C++ API | ● | ● | ● | ● | ● |
VB.Net / C# API | ● | ||||
C API | ● | ● | ● | ||
Java API | ● | ||||
GenTL | |||||
USB3 Vision | ● | ● | ● | ● | |
GigE Vision | ● | ● | ● | ● | |
CoaXPress 2.0 | ● | ● | |||
BCON for MIPI | ● | ||||
blaze 3D | ● | ● | ● | ||
インターフェースドライバー | |||||
Direct Show Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
TWAIN Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
NeuroCheck Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
CoaXPress 2.0 Driver | ● | ● | |||
GigE Vision Driver | ● | ● | ● | ● | |
USB3 Vision Driver | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera Link Driver | ● | ||||
BCON for MIPI Driver | ● |