Basler boost
高速・高解像度撮影に最適
広帯域幅
最大50Gbpsによる長距離かつリアルタイムなデータ転送が可能高画素
最大127MPによる高精細撮影に対応CMOSセンサー
最先端のグローバルシャッターCMOSセンサー採用し、高精度な検査を実現センサー
要件に応じてGpixel社/ソニー社/オンセミ社製CMOSセンサーを選択可能boost V & boost R
異なるニーズに対応した2種類の製品ラインをご用意pylon
共通ソフトウェアとしてカメラとインターフェースカードを一括制御オーバースペックなし
インターフェースカード、レンズ、ケーブル、評価キットなどを最適に組み合わせてご提供コストパフォーマンス
魅力的な価格と優れた性能でマルチカメラシステムの構築に最適
選べる2種類の製品ライン - boost R & boost V
高速インターフェースCoaXPress 2.0(CXP-12)の帯域幅を最大限に活かすことができるBasler boostは、要件に応じてboost Vとboost Rの2種類の製品ラインをお選びいただけます。
boost R
1チャンネル&2チャンネルに対応し、速度・画質要件に応じて幅広いセンサーをお選びいただけます。
CXP-12対応(1チャンネル&2チャンネル)
フレームレート:最大400fps
最新CMOSセンサーを採用
豊富なレンズラインナップ
高画素・広帯域幅を活かし、マルチボードシステムやマルチカメラシステムへの拡張も可能
boost V
高速・高解像度撮影が求められる用途に特におすすめです。
CXP-12対応(4チャンネル)
最新のGpixel社製センサー(最大画素数65MB)を採用
CXP-12インターフェースカード(4チャンネル)を追加可能
充実の画像処理機能
M42/M58/C/Fマウントアダプター
CXP-12を導入するメリット
最大50Gbps(CXP-12×4チャンネル)の広帯域幅により、最新グローバルシャッターCMOSセンサーの画質と速度を最大限に発揮
複数のカメラを接続する場合でも、レイテンシーの少ない正確な同期が可能
汎用性に優れた産業用マイクロBNC(HD-BNC)コネクターを採用し、最大40mのケーブル長に対応
シンプルな構造でスムーズな試験をサポート
インターフェースカード上で画像の前処理が可能
従来のCamera LinkやCXP 1.1.1からの移行にも最適
CXP-12の詳細については、インターフェースガイドをご覧ください。
選べるセンサー - ソニー社/オンセミ社/Gpixel社
各種用途に最適な最先端のグローバルシャッターCMOSセンサーを幅広く取り揃えています。
モノクロ/カラーに対応し、優れた性能を誇るGpixel社製センサー(GSPRINT4521、GMAX0505、GMAX32)
ソニー社製センサー(Pregius、Pregius S)、オンセミ社製センサー(XGS)
画素数:2.8~127MP、最大フレームレート:400fps
優れた画質を維持しながら、高速データ転送を実現
CCDセンサーからの移行に最適
CXP-12対応製品
Basler boostの詳細について
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。