ZIRCONIA 0.01/0.1x V48
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10383 |
|---|---|
| Produttore | Schneider |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 90 mm |
|---|---|
| Iride | F3.3 - F11 |
| Formato sensore | 62.5 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| Schneider |
|---|