Vieworks VTS Vieworks Camera VTS-9K5F-H550
- GLT5009BSI Sensore
- CoaXPress Interfaccia
- 543 kHz Velocità di linea
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-VTS-9K5F-H550 |
| Serie di telecamere | Vieworks VTS |
| Sensore | GLT5009BSI |
|---|---|
| Shutter | Global Shutter |
| Risoluzione (H x V) | 9056 px (horizontal) |
| Dimensione pixel (A x V) | 5 μm × 5 μm |
| Velocità di linea | 543 kHz |
| Interfaccia | CoaXPress |
|---|---|
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|