Vieworks VT Vieworks Camera VT-18K3.5X-S140
- Vieworks Sensore
- CoaXPress (CXP-6) Interfaccia
- 142 kHz Velocità di linea
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-VT-18K3-5X-S140 |
| Serie di telecamere | Vieworks VT |
| Fornitore di sensori | Vieworks |
|---|---|
| Sensore | Vieworks |
| Shutter | Global Shutter |
| Risoluzione (H x V) | 17824 px (horizontal) |
| Dimensione pixel (A x V) | 3.5 μm × 3.5 μm |
| Velocità di linea | 142 kHz |
| Interfaccia | CoaXPress (CXP-6) |
|---|---|
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|