Vieworks VL Vieworks Camera VL-8K7C-M80F-1
- DR-1x8k-7 Sensore
- Camera Link Interfaccia
- 80 kHz Velocità di linea
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-VL-8K7C-M80F-1 |
| Serie di telecamere | Vieworks VL |
| Sensore | DR-1x8k-7 |
|---|---|
| Shutter | Global Shutter |
| Risoluzione (H x V) | 8192 px (horizontal) |
| Dimensione pixel (A x V) | 7 μm × 7 μm |
| Velocità di linea | 80 kHz |
| Interfaccia | Camera Link |
|---|---|
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|