Vieworks VL Vieworks Camera VL-16K3.5XG-M60I-2
- GL3516 Sensore
- 10GigE Interfaccia
- 60 kHz Velocità di linea
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-VL-16K3-5XG-M60I-2 |
| Serie di telecamere | Vieworks VL |
| Sensore | GL3516 |
|---|---|
| Shutter | Global Shutter |
| Risoluzione (H x V) | 16384 px (horizontal) |
| Dimensione pixel (A x V) | 3.5 μm × 3.5 μm |
| Velocità di linea | 60 kHz |
| Interfaccia | 10GigE |
|---|---|
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|