Vieworks VC Vieworks Camera VC-61MC-M13 H
- IMX455 Sensore
- 14 fps Frame rate
- Camera Link Interfaccia
- 2.7" Formato sensore
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-vc-61mc-m13-h |
| Serie di telecamere | Vieworks VC |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
| Fornitore di sensori | Sony |
|---|---|
| Sensore | IMX455 |
| Formato sensore | 2.7" |
| Diagonale del sensore | 43.3 mm |
| Risoluzione (H x V) | 9568 px × 6380 px |
| Dimensione pixel (A x V) | 3.76 μm × 3.76 μm |
| Frame rate | 14 fps |
| Mono/Colore | Mono |
| Interfaccia | Camera Link |
|---|---|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|