Vieworks VC Vieworks Camera VC-127MX2-C21 H
- IMX661 Sensore
- 22 fps Frame rate
- CoaXPress (CXP-12) Interfaccia
- 3.6" Formato sensore
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-vc-127mx2-c21-h |
| Serie di telecamere | Vieworks VC |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
| Fornitore di sensori | Sony |
|---|---|
| Sensore | IMX661 |
| Formato sensore | 3.6" |
| Diagonale del sensore | 56.73 mm |
| Risoluzione (H x V) | 13376 px × 9528 px |
| Dimensione pixel (A x V) | 3.45 μm × 3.45 μm |
| Frame rate | 22 fps |
| Mono/Colore | Color |
| Interfaccia | CoaXPress (CXP-12) |
|---|---|
| Interfaccia dati immagine | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|