TOURMALINE 2.8/16 TFL
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10364 |
|---|---|
| Produttore | Schneider |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 16 mm |
|---|---|
| Iride | F2.8 - F11 |
| Formato sensore | 24 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| Schneider |
|---|