TOPAZ 2.0/30 C
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10346 |
|---|---|
| Produttore | Schneider |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 30 mm |
|---|---|
| Iride | F2.0 - F16 |
| Formato sensore | 19.3 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| Schneider |
|---|