TL936A R6 CS
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10412 |
|---|---|
| Produttore | Theia |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 9 mm - 36 mm |
|---|---|
| Formato sensore | 1/3" |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| Theia |
|---|