TL410P R6 25
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10433 |
|---|---|
| Produttore | Theia |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 4 mm - 10 mm |
|---|---|
| Formato sensore | 1/1.7" |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| Theia |
|---|