THULITE 2.8/35 TFL
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10330 |
|---|---|
| Produttore | Schneider |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 35 mm |
|---|---|
| Iride | F2.8 - F16 |
| Formato sensore | 32 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| Schneider |
|---|