OPT-VHK98/3.9-0.23X
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10227 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 100 mm |
|---|---|
| Iride | F3.9 - F32 |
| Passo pixel | 3.5 µm |
| Formato sensore | 63 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|