OPT-VGP116/4.2-0.26X
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10217 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 50 mm |
|---|---|
| Iride | F4.2 - F32 |
| Passo pixel | 5 µm |
| Formato sensore | 82 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|