OPT-VGP116/3.2-1.5X
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10216 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 40 mm |
|---|---|
| Iride | F3.2 - F22 |
| Passo pixel | 5 µm |
| Formato sensore | 82 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|