OPT-VCT100/5.6-0.17X
Recommended accessories
- select -
Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 5 m +28,10 €
Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 10 m +41,00 €
Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 5 m +34,00 €
Power-I/O PLC+ Cable, HRS 6p/open, P, 10 m +82,00 €
- select -
Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 5 m +59,00 €
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m +7,00 €
Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 5 m +19,00 €
- select -
Power Supply 12V/18W, Hirose 6-pin +41,40 €
PoE Single Port Injector POE29-1AT6 +35,50 €
- select -
Tripod Mount ace +9,00 €
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10211 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 16 mm |
|---|---|
| Iride | F5.6 - F45 |
| Passo pixel | 7 µm |
| Formato sensore | 82 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|