OPT-RN12925-130-048620M72
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10207 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 30 mm |
|---|---|
| Iride | F9.0 - F44 |
| Passo pixel | 7.69 µm |
| Formato sensore | 62 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|