OPT-RN09111-245-090820M90
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10199 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 0.9111 mm |
|---|---|
| Iride | F10 - F44 |
| Passo pixel | 5.56 µm |
| Formato sensore | 82 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|