OPT-RN05176-270-120620M72
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10183 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 0.5176 mm |
|---|---|
| Iride | F9.0 - F44 |
| Passo pixel | 4.55 µm |
| Formato sensore | 62 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|