OPT-RN05091-110-036184C
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10181 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 35 mm |
|---|---|
| Iride | F6.0 - F22 |
| Passo pixel | 3.33 µm |
| Formato sensore | 18.4 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|