OPT-RN03203-245-090287M42
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10167 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 92 mm |
|---|---|
| Iride | F7.0 - F32 |
| Passo pixel | 4.17 µm |
| Formato sensore | 28.7 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|