OPT-RN02897-318-150432M58
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10165 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 0.2897 mm |
|---|---|
| Iride | F8.0 - F32 |
| Passo pixel | 4.35 µm |
| Formato sensore | 43.2 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|