OPT-RN02112-115-042090C
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10153 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 50 mm |
|---|---|
| Iride | F4.6 - F16 |
| Passo pixel | 2.4 µm |
| Formato sensore | 9 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|