OPT-RN01520-187-072110C
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10139 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 50 mm |
|---|---|
| Iride | F4.8 - F22 |
| Passo pixel | 2.5 µm |
| Formato sensore | 11 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|