OPT-RN00995-187-072072C
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10125 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 20 mm |
|---|---|
| Iride | F4.2 - F16 |
| Passo pixel | 2.17 µm |
| Formato sensore | 7.2 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|