OPT-RN00723-223-100072C
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10118 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 0.0723 mm |
|---|---|
| Iride | F4.2 - F16 |
| Passo pixel | 2.17 µm |
| Formato sensore | 7.2 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|