OPT-MCT50/4.0-0.17X
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10111 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 35 mm |
|---|---|
| Iride | F4.0 - F23 |
| Passo pixel | 7 µm |
| Formato sensore | 30 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|