OPT-M6050-151M
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10106 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 82 mm |
|---|---|
| Iride | F50000 - F320000 |
| Passo pixel | 3.76 µm |
| Formato sensore | 67 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|