OPT-HP40-65-LQLTC
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10101 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Liquid Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 4 mm |
|---|---|
| Iride | F12 - F124 |
| Passo pixel | 3.45 µm |
| Formato sensore | 18.4 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|