OPT-HP03-110-F8
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10076 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 95 mm |
|---|---|
| Iride | F8 |
| Passo pixel | 4.2 µm |
| Formato sensore | 18.4 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|