OPT-COB2556-LQL
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10056 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Liquid Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 25 mm |
|---|---|
| Iride | F5.6 |
| Passo pixel | 2.4 µm |
| Formato sensore | 11 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|