OPT-COB1628
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10052 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 12 mm |
|---|---|
| Iride | F28000 - F160000 |
| Passo pixel | 2.2 µm |
| Formato sensore | 9 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|