OPT-CH15-65C-F7
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10041 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 1.5 mm |
|---|---|
| Iride | F7 |
| Passo pixel | 3.85 µm |
| Formato sensore | 11 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|