OPT-CH15-110-F7.5
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10040 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 120 mm |
|---|---|
| Iride | F7.5 |
| Passo pixel | 3.85 µm |
| Formato sensore | 11 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|