OPT-CH022-220-VI
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10018 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 80 mm |
|---|---|
| Iride | F5.5 - F32 |
| Passo pixel | 3.45 µm |
| Formato sensore | 11 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|