OPT-CDP7528
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10017 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Fixed Focal Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 50 mm |
|---|---|
| Iride | F28000 - F220000 |
| Passo pixel | 2.4 µm |
| Formato sensore | 19.4 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|