OPT-21M046-220-VI-M58
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-10003 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Digitare | Lens |
| Tipo di lente | Telecentric Lens |
Dati della lente
| Distanza focale | 60 mm |
|---|---|
| Iride | F7.0 - F44 |
| Passo pixel | 3.7 µm |
| Formato sensore | 30 mm |
| Opzione di illuminatore coassiale | No |
Produttore
| OPT |
|---|