SmartRay ECCO ECCO 95.200+
- Interfaccia
Informazioni generali
| Produttore | SmartRay |
|---|---|
| Numero d'ordine | fr-2305 |
| Categoria telecamere | 3D Camera |
| Serie di telecamere | SmartRay ECCO |
Dati della telecamera
| Campo visivo | 125 mm (near), 190 mm (mid), 280 mm (far) |
|---|---|
| Risoluzione laterale (asse X) | 66 - 138 µm |
| Risoluzione dell'altezza (asse Z) | 12 - 50 µm |
| Intervallo di misurazione | 300 mm |
| Distanza di sicurezza | 320 mm |
Produttore
| SmartRay |
|---|