SmartRay ECCO Dual-Head ECCO 95.040+
- Interfaccia
Informazioni generali
| Produttore | SmartRay |
|---|---|
| Numero d'ordine | fr-2301 |
| Categoria telecamere | 3D Camera |
| Serie di telecamere | SmartRay ECCO |
Dati della telecamera
| Campo visivo | 34 mm (near), 36 mm (mid), 38 mm (far) |
|---|---|
| Risoluzione laterale (asse X) | 18 - 20 µm |
| Risoluzione dell'altezza (asse Z) | 1.4 - 1.8 µm |
| Intervallo di misurazione | 16 mm |
| Distanza di sicurezza | 55 mm |
Produttore
| SmartRay |
|---|