SmartRay ECCO Dual-Head ECCO 95.010+
- Interfaccia
Informazioni generali
| Produttore | SmartRay |
|---|---|
| Numero d'ordine | fr-2302 |
| Categoria telecamere | 3D Camera |
| Serie di telecamere | SmartRay ECCO |
Dati della telecamera
| Campo visivo | 10.5 mm (near), 11 mm (mid), 11.5 mm (far) |
|---|---|
| Risoluzione laterale (asse X) | 5.8 - 6.8 µm |
| Risoluzione dell'altezza (asse Z) | 0.37 - 0.45 µm |
| Intervallo di misurazione | 4 mm |
| Distanza di sicurezza | 25 mm |
Produttore
| SmartRay |
|---|