Telecamere GMSL integrate con piattaforma AI embedded Neousys

Scopri come le telecamere Basler ace 2 GMSL si integrano con le piattaforme AI embedded Neousys basate su NVIDIA Jetson per applicazioni di edge AI e visione artificiale ad alte prestazioni.

GMSL con Neousys

Le piattaforme embedded di Neousys Technology ora supportano nativamente le telecamere Basler ace 2 GMSL, consentendo una soluzione completa di visione artificiale per edge AI destinata ad applicazioni industriali. Questa integrazione semplifica la progettazione del sistema combinando la tecnologia delle telecamere GMSL con l’elaborazione AI embedded, riducendo gli sforzi di integrazione e accelerando la messa in funzione.

Integrazione semplificata delle telecamere GMSL per la visione AI embedded

  • Integrazione plug-and-play rapida e affidabile
  • Complessità ridotta del sistema embedded
  • Sviluppo più rapido di applicazioni di visione AI
  • Maggiore stabilità del sistema in ambienti industriali
I pacchetti di abilitazione della telecamera sono pacchetti software aggiuntivi specifici per PC industriali che consentono la comunicazione tra la telecamera Ace 2 GMSL e il PC industriale.

Elaborazione Edge AI con piattaforme NVIDIA Jetson


Basati su NVIDIA Jetson, i sistemi embedded Neousys consentono
inferenze AI in tempo reale direttamente all’edge, riducendo la dipendenza dall’elaborazione in cloud.

I vantaggi includono:

  • Elaborazione delle immagini a bassa latenza

  • Inferenza AI in tempo reale all’edge

  • Riduzione dell’utilizzo della larghezza di banda di rete

  • Maggiore autonomia del sistema per implementazioni industriali

Ideale per applicazioni di visione artificiale in tempo reale e carichi di lavoro AI industriali.

Ecosistema ottimizzato per la visione artificiale industriale

La collaborazione tra Neousys e Basler offre un ecosistema di visione artificiale pre-validato, progettato per garantire affidabilità di livello industriale.

Consente:

  • Compatibilità hardware-software pronta all’uso

  • Cicli di integrazione del sistema più rapidi

  • Riduzione dello sforzo ingegneristico

  • Accelerazione del time-to-market per soluzioni di visione AI

Applicazioni dei sistemi di visione AI embedded

Questa soluzione integrata supporta un’ampia gamma di applicazioni di visione industriale, tra cui:

  • Automazione industriale e smart manufacturing

  • Robotica e sistemi autonomi

  • Ispezione qualità basata su AI

  • Sistemi di visione multi-camera per logistica e monitoraggio

Queste applicazioni beneficiano della trasmissione immagini GMSL ad alta velocità e delle capacità di elaborazione AI.

Conclusione

L’integrazione tra Neousys Technology e Basler AG rafforza l’ecosistema per la visione AI embedded e i sistemi di visione artificiale industriale, consentendo implementazioni più rapide, semplici e scalabili.

Contattaci per saperne di più sull’integrazione delle telecamere Basler GMSL con le piattaforme Neousys.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.