Basler ace
Telecamera matriciale

Basler ace

Piccola, conveniente e potente

Con la telecamera Basler ace, puoi fare affidamento su una rinomata serie di telecamere con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. Varie risoluzioni e velocità, diverse interfacce, funzioni estese e una scelta di sensori di tutti i principali produttori rendono l'ace la scelta perfetta per un'ampia gamma di applicazioni di visione industriale.

  • Piccola e compatta

    Grazie all'housing di 29 mm x 29 mm e 30 mm x 40 mm utilizzabile per numerose applicazioni di visione
  • Ampia gamma di sensori

    Ampia gamma di sensori CMOS e NIR di rinomati produttori
  • Molte interfacce

    USB 3.0, GigE o Camera Link: scegli l'interfaccia giusta per la tua applicazione
  • Caratteristiche del firmware

    Con PGI per la massima qualità dell'immagine alla massima velocità della telecamera senza carico aggiuntivo del processore

Pronti per la nuova generazione di telecamere ace?

Allora scoprite la nostra serie di telecamere ace 2! Scegli tra i modelli ace 2 R Basic per requisiti di visione standard o i modelli ace 2 R Pro con caratteristiche uniche come Compression Beyond, Pixel Beyond e PGI per le massime prestazioni. Se vuoi rendere visibile l'invisibile, allora affidati alle telecamere visSWIR della famiglia ace 2 X.

Modelli di telecamere ACE

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Le famiglie di prodotti ace: ace Classic, ace U e ace L

Basler asso classico

ace Classic

I primi modelli ace con il familiare ingombro di 29 mm x 29 mm hanno segnato una svolta per la serie. Questo formato si trova ora in tutti i modelli ace Classic e ace U.

Caratteristiche principali di ace Classic:

  • Ampia gamma di sensori con sensori CMOS di ams, e2V e onsemi (serie MT), nonché sensori CCD di Sony

  • GigE, USB 3.0 e CameraLink

Informazioni sui modelli ace Classic
Basler ace U

ace U

Con l'introduzione delle funzionalità PGI di Basler e dei nuovi sensori CMOS, la serie ace ha compiuto un passo avanti nella tecnologia del firmware e dei sensori.

ace U - caratteristiche:

  • Tecnologia dei sensori CMOS con i modelli delle serie Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R e onsemi PYTHON

  • Include potenti funzionalità come PGI per prestazioni migliorate

  • Alte velocità fino a 751 fps

Informazioni sui modelli ace U
Basler ace L

ace L

L'ace L ha le stesse caratteristiche del firmware dell'ace U, ma è inoltre dotato di sensori CMOS Sony Pregius da 9 e 12 MP con risoluzione più elevata con formati ottici superiori a 1" per una qualità dell'immagine brillante. Per integrare questi sensori più grandi, il corpo della telecamera è leggermente più grande rispetto agli altri modelli ace a 40 mm x 30 mm.

ace L - caratteristiche:

  • Sensori CMOS Sony Pregius da 9 e 12 MP fino a 1.1"

  • Qualità dell'immagine brillante a velocità fino a 40 fps

  • Include potenti funzionalità come PGI per prestazioni migliorate

Informazioni sui modelli ace L

Maggiori informazioni su Basler ace

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.