Systèmes interactifs MultiTouch avec Basler dart
Plus d'interaction pour les mondes numériques de l'expérience : eyefactive s'appuie sur la technologie des caméras intelligentes de Basler
- Client
- eyefactive GmbH
- Localisation
- Hambourg, Allemagne
- Date
- 2017
L'innovation tactile pour l'avenir : eyefactive associe des systèmes MultiTouch grand format à la technologie de caméra intelligente de Basler. Il en résulte des mondes d'expérience interactifs pour une collaboration sans limites et un contrôle intuitif - sur des tables, des murs et des écrans ou surfaces de toutes tailles.

Écrans tactiles pour une interaction intuitive
eyefactive développe des écrans tactiles interactifs dans une variété de formats et des logiciels multi-utilisateurs innovants. L'entreprise se consacre à la création d'expériences collaboratives multi-touch et multi-utilisateurs sur des écrans tactiles à grande échelle - pour une interaction humain-machine plus créative et communicative à l'avenir. Le contenu multimédia peut être contrôlé intuitivement avec les doigts sur des écrans surdimensionnés intégrés dans des tables et des murs, ce qui permet à un nombre illimité de personnes de collaborer en même temps.

MultiTouch précis et reconnaissance d'objets
La technologie de reconnaissance des objets et du toucher, propriété d'eyefactive', est mise en œuvre à l'aide de caméras combinées au logiciel intelligent de traitement d'images EVOVIS. Les caméras Basler dart bareboard sont intégrées dans un boîtier de caméra personnalisé en aluminium fraisé par eyefactive. Grâce à un changeur de filtre électromécanique entre le capteur et l'objectif, le système reconnaît soit uniquement la lumière infrarouge, soit l'ensemble du spectre lumineux, y compris la lumière visible. Une carte mezzanine développée en interne offre un espace pour l'entrée de déclenchement et pour commander le changeur de filtre à la caméra.

Des performances flexibles avec la dart Basler
La conception compacte de la Basler dart garantit une flexibilité maximale lorsqu'elle est installée dans le caisson de caméra d'eyefactive. Cette flexibilité se poursuit avec le modèle dart daA1600-60um : il offre un choix de 60 fps à très haute résolution ou jusqu'à 120 fps avec un ROI (région d'intérêt) plus faible, ce qui permet à eyefactive de sélectionner la vitesse appropriée en fonction des besoins du client. Le logiciel EVOVIS évalue ces données d'image à l'aide d'algorithmes de traitement d'image intelligents : Il permet une détection fiable, rapide et précise d'un nombre illimité de contacts, de mouvements et d'objets.
Plus d'informations sur la série de caméras Basler dart

A propos de eyefactive
eyefactive GmbH a été fondée à la mi-2009 en tant que spin-off de recherche de l'Université des sciences appliquées de Wedel. L'entreprise est basée à Hambourg. Aujourd'hui, eyefactive est une entreprise indépendante qui emploie des spécialistes hautement qualifiés dans le domaine du développement de matériel et de logiciels.