Vieworks VT Vieworks Camera VT-16K5X-H300A-256 (M95)

  • Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
  • CoaXPress (CXP-12) Interface
  • 16 k Résolution (k)
  • 300 kHz Fréquence de ligne

Le modèle VT-16K5X-H300A-256 (M95) avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 16k et une fréquence d'images de 300 ips.

Produits compatibles