FireNEX-uLINK

  • Adapter Cable Type
  • USB 3.0 Interface

Câbles répéteurs actifs Newnex, USB 3.0/3.1 Gen1 A vers B mâle 8m, 10m, 12m, 16m et 20m

Câbles répéteurs actifs USB3.0/3.1 Gen1 A vers B 8m, 10m, 12m, 16m et 20m

Les câbles FireNEX-uLINK™ ont été développés pour prolonger les signaux USB 3.0 jusqu'à 16 mètres et proposent différentes options quant aux longueurs, aux configurations de connecteurs, et au type de câble high flex.

Spécifications des câbles
- signaux USB 3.0 jusqu'à 20 mètres
- pleine vitesse USB 3.0 @ 5.0 Gbits/s
- compatibilité descendante USB 2.0
- connecteurs USB 3.0 A et B compatibles USB3 Vision
- pour PC, Mac et Linux
- bus alimenté, sans source d'alimentation externe
- Plug and Play
- certification RoHS
- blindage EMI
- options sur mesure pour des longueurs non standard ou des connectiques différentes

Références disponibles
FireNEX-ULKS-08 : 8M (26ft) USB 3.0 A M/ to B M/
FireNEX-ULKS-10 : 10M (33 ft) USB 3.0 A M/ to B M/
FireNEX-ULKS-12 : 12M (40 ft) USB 3.0 A M/ to B M/
FireNEX-ULKS-16 : 16M (52 ft) USB 3.0 A M/ to Micro B M/
FireNEX-ULKS-20 : 20M (66 ft) USB 3.0 A M/ to Micro B M/

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.